登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
Storlek 15
21 34 282 9642 010
型号: 21 34 282 9642 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 282 9642 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
5+PE 2,5mm² PUR black
Connector 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Connector 2
Size 15 6pole female straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon Storlek 15
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
Storlek 15
Hane Rak
Kontaktdon 2
Storlek 15
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
6
Ledarstruktur
6x 2,5 mm²
Tekniska egenskaper
Märkström (signal)
10 A
Märkspänning (signal)
 63 V AC/DC
Märkström (kraft)
16 A
Märkspänning (kraft)
 600 V AC
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Kabeldiameter
10.5 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140816381
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found