配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
型号: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
Staf 20 Pos. F Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 A
插针: 20
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Staf®
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 16 A
  • Počet kontaktů 20
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 25 V
  • Jmenovité napětí
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 50 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 50 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 2 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,25 Nm Kontaktní šroub M3
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 40 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140570450
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522