配套产品
配套产品
型号: 20 88 641 1030
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 20 88 641 1030
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri Han® Q
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1 Han® Q 4/2
  • Konnektör 2 Han® Q 4/2
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 4/2x 4 mm²
Malzeme özellikleri
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1,076 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244542
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较