配套产品
配套产品
型号: 20 88 841 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 20 88 841 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® Q
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® Q 8/0
  • 连接器2 Han® Q 8/0
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 2.5 mm²
技术参数
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4,106 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244696
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较