电机电缆
  • 组装好并经过测试的系统电缆
  • 不同功率等级的各种导线横截面
  • 适用于不同制动器和热敏电阻
  • 按需提供其他电缆长度
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于马达连接
      15
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      5
    • 4x 1.5 mm²
      5
    • 4x 2.5 mm²
      3
    • 6x 1.5 mm²
      2
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han-Compact® 上壳
      10
    • Han® Q 4/2 公头
      10
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 7 ... 10.5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 1
    • 红色
      1
    • 绿色
      1
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器组
      5
18 products (of 18)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0