配套产品
配套产品 新
Combinables
187
型号: 21 03 319 9501
T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale
T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 319 9501
T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
187
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M12
  • 1. csatlakozó
    Female
    5 poles
    A-coding
  • 2. csatlakozó
    Female
    5 poles
    A-coding
  • Tartozék típusa T-splitter
Verzió
  • Fajta
    Male
    Female
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 5
  • Kódolás A-coding
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 19.511 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236639
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较