登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kabelstik
...
Datakonnektorer
Single Pair Ethernet
09 45 281 2800 333
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Nachfolgeprodukte
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING T1 Industrial
Element
PCB-konnektor
Specifikation
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Køn
Hun
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
2
yderligere kontakter
+ afskærmning
Pakkens indhold
Prøve
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V DC
Transmissionsegenskaber
600 MHz Båndbredde
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 1.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Testspænding U
DC
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
5 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140571280
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found