备件
2
插芯
20
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
09 30 010 0901
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
用于电机应用的底座
粉末涂层
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Spare Part
2
Inserts
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han-Drive
®
Tipo di custodia
Custodia per applicazioni su motori
Descrizione delle custodie
Verniciatura a polvere
Versione
Taglia
10 B
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Han-Easy Lock
®
si
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Distanza fori di fissaggio
68 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Policarbonato (PC)
Acciaio inox
Colore (aggancio)
RAL 7037 (grigio polvere)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Naftalene
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
240 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140044876
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found