配套产品
配套产品
备件
2
插芯
20
型号: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于电机应用的底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
2
插芯
20
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Drive®
  • 上壳/底座类型 用于电机应用的底座
  • 上壳/底座介绍 带塑料保护盖
版本
  • 尺寸 10 B
  • 锁定类型 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 间距组装固定孔 70 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 304.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140048546
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466