登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lengő csatlakozóházak/házak
2
Rendszerkábelek
24
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
...
Fali átvezetők
Power and signal panel feed throughs
09 45 545 1901
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 USB 2.0,A型
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lengő csatlakozóházak/házak
2
Rendszerkábelek
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Azonosítás
USB
Elem
Coupler
Specifikáció
USB 2.0 type A
Illesztő
HIFF version
Verzió
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
4
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
8 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140061439
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
PushPull Device Connectivity