配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
System Cables
29
型号: 09 45 545 1902
USB 3.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
USB 3.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 USB 3.0,A型
插针: 9
注释
比较
型号: 09 45 545 1902
USB 3.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
System Cables
29
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation USB
  • Element Kobling
  • Specifikation USB 3.0 type A
  • Adapter til HIFF-version
Version
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 9
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 9 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366930
  • GTIN 5713140061446
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较