配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
5
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat USB
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C típus
    Apa
    IP20
  • 2. csatlakozó
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C típus
    Apa
    IP20
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok támogatja az USB Power Delivery (USB-PD) technológiát
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 24
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges feszültség 20 V
  • Adatátviteli sebesség ≤ 20 Gbit/s
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Kábel átmérője 4,5 mm ± 0,2 mm
  • Rezgésellenállás 1B kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 1B kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 44,6 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140571334
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600