Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Varenummer: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
  • Beschrijving van de kabel
    1:1布线
    阻燃
    无卤素
Versie
  • Kabellengte 1.5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Yellow
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 80 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140882331
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare