Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
设备端 / 面板馈通
123
Număr articol: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1, Fără halogeni, Rezistent la ulei
Lungimea cablului: 4.2 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
设备端 / 面板馈通
123
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Złącze 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 4,2 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 190 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140882522
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați