配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
128
型号: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées haut/bas
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées haut/bas
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 6 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -5 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 270,23 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140882508
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较