配套产品
配套产品
型号: 21 01 000 0033
blinding cap for male with eyelet
blinding cap for male with eyelet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于公插芯, 带回路电缆
金属
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0033
blinding cap for male with eyelet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów
    dla wkładów męskich
    z pętlą
Charakterystyka techniczna
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 3,4 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140236554
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较