配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Færdigsamlet hovedkabel
    Med LED grøn/gul
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Ledningsstruktur 3 x 0,75 mm2 + 8 x 0,34 mm2
  • Samlet antal porte 8
  • Antal kontakter 4
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 1
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 565 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140277229
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较