配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント 分配箱
  • 仕様 組立済みマスターケーブル
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • ポート総数 8
  • コンタクト数 5
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 9 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -30 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 2
  • 回路ロジック PNP
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85371098
  • GTIN 5713140277298
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501