Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
52
Numer Katalogowy: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
har-SAB M8/4/3p M12/8p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Przewód Master M12, 8 pinów, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 3
Całkowita liczba portów: 4
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
系统电缆
52
Szczegóły Produktu
标识
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 配电箱
  • 规格
    主电缆 M12,8 针
    带绿色/黄色LED
版本
  • 端口总数 4
  • 针数 3
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 2
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140276543
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare