Matching Products
Matching Products NOVO
系统电缆
52
Part Number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
Notes
Compare
Part Number: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
系统电缆
52
Detalhes do produto
Identifiering
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Fördelningsdosor
  • Specification Förinstallerad masterkabel
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Totalt antal portar 4
  • Antal kontakter 3
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning
    10 V DC
    30 V DC
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler per port 2
  • Kretslogik PNP
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare