配套产品
配套产品
Системные кабели
52
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
52
产品详情
Название
  • Серия Circular connectors M8
  • Элемент Distribution boxes
  • Спецификация Pre-assembled master cable
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Общее количество портов 4
  • Число контактов 3
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140276628
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501