配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Identifiering
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Fördelningsdosor
  • Specification Förinstallerad masterkabel
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Totalt antal portar 4
  • Antal kontakter 3
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning
    10 V DC
    30 V DC
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler per port 2
  • Kretslogik PNP
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140276598
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501