Matching Products
Matching Products NOVO
系统电缆
28
Part Number: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
har-SAB M8/4/4p PAC 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Caixas de distribuição
Cabo mestre pré-montado, Com LED verde/amarelo
Número de Pólos: 4
Número total de entradas: 4
Notes
Compare
Part Number: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
系统电缆
28
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre pré-montado
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número total de entradas 4
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85371098
  • GTIN 5713140572997
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare