配套产品
配套产品
System Cables
52
型号: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
52
产品详情
Identificare
  • Seria Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specificație Master cable M16, 14 poles
Versiune
  • Numărul total de porturi 6
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 1
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276734
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501