配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Название
  • Серия Круглые соединители M8
  • Элемент Распределительные шкафы
  • Спецификация Предварительно собранный мастер-кабель
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Структура ядра 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Общее количество портов 8
  • Число контактов 3
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 1
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140276789
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501