配套产品
配套产品
System Cables
52
型号: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
52
产品详情
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler
    Önceden birleştirilmiş ana kablo
    Yeşil/sarı LED ile
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar yapısı 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 8
  • Kontak sayısı 3
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 1
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 597 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85371098
  • GTIN 5713140276796
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501