系统电缆
52
没有可用数据
eShop
...
Серия
M8
09 07 001 2015 1
型号: 09 07 001 2015 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Distribution boxes
Cavo master pre-assemblato, Con LED verde/giallo
Numero di poli: 3
Numero totale di porte: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2015 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Distribution boxes
Спецификация
Cavo master pre-assemblato
Con LED verde/giallo
Версия
Длина кабеля
5 m
Структура ядра
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Общее количество портов
8
Число контактов
3
Технические характеристики
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
10 V DC
30 V DC
Предельная температура
-25 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Количество каналов на порт
1
Цепь питания
PNP
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
RoHS
Conforme
Состояние ВЭА
Conforme
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Non incluso
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Non incluso
Особо опасные жидкости предписания REACH
Non incluso
Законопроект 65 штата Калифорния
Si
Законопроект 65 штата Калифорния
Nichel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85371098
GTIN
5713140276864
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Danese)
PDF (Ceco)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tedesco)
PDF (Spagnolo)
PDF (Inglese)
PDF (Italiano)
PDF (Ungherese)
PDF (Francese)
PDF (Coreano)
PDF (Giapponese)
PDF (Polacco)
PDF (Rumeno)
PDF (Olandese)
PDF (Russo)
PDF (Turco)
PDF (Svedese)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Cinese semplificato)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes