Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikelnummer: 17 70 000 8001
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 1.6mm
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 1.6mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Pinommanteling
Type AB, 25 posities
Thermoplastisch
Notes
Compare
Artikelnummer: 17 70 000 8001
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 1.6mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    Type AB
    25 posities
Technische eigenschappen
  • PCB-dikte ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 4,6 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140122581
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare