登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Инструменты
...
Запрессовка
Инструмент для har-bus HM 2 мм
17 99 000 0047
型号: 17 99 000 0047
HAR-BUS HM UNTERSTEMP. FEDERLEISTE TYP C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底部工具
用于弯式母连接器, 用于C型
注释
比较
型号: 17 99 000 0047
HAR-BUS HM UNTERSTEMP. FEDERLEISTE TYP C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Scule
Tip instrument
Scula inferioară
Descrierea instrumentului
pentru conectori unghiulari mamă
pentru tipul C
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
77 g
Cod tarif vamal european
82055980
GTIN
5713140123243
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found