登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
17 05 133 1602
型号: 17 05 133 1602
har-bus HM Mel., Typ P0, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 133
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 05 133 1602
har-bus HM Mel., Typ P0, AFS 1, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
アクセサリ
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-
bus
®
HM
Identificatie
Type AB19
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Indrukafsluiting
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
133
Contactconfiguratie
T / R / R / R / R / R / T
Toepassingsgebied
CompactPCI Positie P3
VME Positie J0
Pakketinhoud
Buis
Technische eigenschappen
Contactrijen
7
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Nominale stroom
1 A
Datasnelheid
≤ 2.500 Mbit/s
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 99.75 N
Uittrekkracht
≥ 19,95 N
Prestatieniveau
1
Testspanning U
r.m.s.
0.75 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kleur (insteekstuk)
米色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
13
Nettogewicht
12 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140121089
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11