配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底部屏蔽
用于B22
金属
注释
比较
型号: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-bus® HM
  • 附件种类 底部屏蔽
  • 附件介绍 用于B22
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 16
  • 净重
    0.1 g
    10.269 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140121980
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较