配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 har-flex®
  • 原件 Készre szerelt kábelek
  • 规格 Előszerelt mindkét végen
  • 连接器1
    har-flex®
    Anya csatlakozó
  • 连接器2
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Különböző csatlakozóirány
  • 电缆类别 Rézkábel (lapos)
Verzió
  • 电缆长度 0,2 m
  • 芯数 32
  • 芯结构 32x AWG 30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Kína
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140245266
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较