登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
33 15 243 0200 011
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
har
-flex
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
har
-flex
®
Zásuvka
S odlehčením tahu
Konektor 2
har
-flex
®
Zásuvka
S odlehčením tahu
Jiný směr připojení
Typ kabelu
Měděný kabel (plochý)
Verze
Délka kabelu
0,2 m
Počet žil
32
Uspořádání vodičů
32x AWG 30
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Oxid antimonitý
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
11 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140245297
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14