配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    har-flex®
    メスコネクタ
    ストレインリリーフ付き
  • コネクタ 2
    har-flex®
    メスコネクタ
    ストレインリリーフ付き
    異方向コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.1 m
  • 芯数 50
  • 芯線構造 50x AWG 30
技術的特性
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 13.59 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140150133
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较