Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Part Number: 33 15 243 0500 015
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (plano)
Comprimento do cabo: 0.5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 15 243 0500 015
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=500mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat har-flex®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
  • 2. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
    Különböző csatlakozóirány
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 50
  • Magfelépítés 50x AWG 30
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 31,1 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140150218
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare