PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0800 080
型号: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
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
Type of cable
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Connector 1
har-flex IDC fem 50pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 50pos PL1
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
Met trekontlasting
Connector 2
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
Met trekontlasting
Andere connectorrichting
Type kabel
Koperkabel (vlak)
Versie
Kabellengte
0,8 m
Aantal kernen
50
Kernstructuur
50x AWG 30
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Antimoontrioxide
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
23 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140245501
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found