Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
33 15 243 0200 380
型号: 33 15 243 0200 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Connettore 1
har-flex IDC fem 6pos PL1
Connettore 2
har-flex IDC fem 6pos PL1
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
har
-flex
®
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
har
-flex
®
母连接器
Connettore 2
har
-flex
®
母连接器
相似连接器方向
Tipo di cavo
铜质电缆 扁平
Versione
Lunghezza del cavo
0.2 m
Numero di conduttori
6
Struttura conduttore
6x AWG 30
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
灰色
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
三氧化二抗
铅
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1,19 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140244788
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity