Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
2
Artikelnummer: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
har-flex Board IDC 10p cable guide

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelführung
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
2
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Type af tilbehør Kabelføring
Version
  • Antal kontakter 10
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,635 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 600
  • Nettovægt 0,1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140838314
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen