配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.27 A
插针: 20
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Element Conectori tranziție PCB
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 20
  • Conţinut pachet Bandă & rolă
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1,27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0,635 mm
  • Curent nominal ‌ 1,27 A
  • Curent nominal @ 85 °C
  • Distanţă în aer ‌ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 2,11 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Masă netă 0,63 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140838093
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较