デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
基板コネクタ
15 39 024 0603 000
型号: 15 39 024 0603 000
har-flex Board IDC 24p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 024 0603 000
har-flex Board IDC 24p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
附件
Series
har
-flex
®
Identification
Board IDC
Type of accessory
应力消除件
版本
针数
24
技术参数
极限温度
-55 ... +125 °C
拔出力
> 20 N
材料特性
材料(附件)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
中国
GTIN
5713140837980
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400