登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
15 03 040 2001 333
型号: 15 03 040 2001 333
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2001 333
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
har-flex®
Identyfikacja
HD-Card Edge
Element
连接器
Cechy
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
Metoda przyłączenia
回焊焊接接线方式 (SMT)
Typ połącznia
主板到子插件板
堆栈
Liczba kontaktów
40
Zawartość opakowania
样品
技术参数
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
0.8 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
0.8 mm
Szybkość transmisji danych
25 Gbit/s
Odstęp izolacyjny
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
Długość drogi upływu
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 25 N
Siła wycofania
≥ 8 N
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 200
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarność kontaktów
≤ 0.1 mm
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
12.56 g
Kraj pochodzenia
中国
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140205413
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Linki
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos