Seria
har
-flex
®
15 85 626 2701 000
型号: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
®
Identificare
Hibrid
Element
Conector mamă
Descrierea contactului
Unghiular
Caracteristici
Metoda de terminaţie a contactelor de putere: THR
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Card de extensie
Număr de contacte
32
Număr contacte de semnal
26
Număr contacte de putere
6
Conţinut pachet
400 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1,27 mm
2,54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1,27 mm
2,54 mm
Curent nominal
21,5 A
Tensiune nominală
50 V AC
120 V DC
Tensiune nominală
conf. cu IEC 60664-1
Tensiune de impuls nominală
1,5 kV
Grad de poluare
2
Distanţă în aer
≥0,4 mm Contacte de semnal
≥0,94 mm Contacte de putere
≥0,7 mm Contacte semnal la putere
Distanţa în izolator
≥0,4 mm PCB: Contacte de semnal
≥0,94 mm PCB: Contacte de putere
≥0,7 mm PCB: Semnal la contacte de putere
≥0,4 mm Conector: Contacte de semnal
≥1,89 mm Conector: Contacte de putere
≥2,09 mm Conector: Contacte semnal la putere
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV Semnal
0,84 kV Semnal / Putere
0,84 kV Putere / Putere
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaritatea contactelor
0,12 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Culoare (inserţie)
Negru
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140205383
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found