登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
15 82 208 2601 333
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
har-flex®
Название
混合
Элемент
母连接器
Описание контактов
直式
Характеристики
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Версия
Метод подключения
回焊焊接接线方式 (SMT)
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
Число контактов
10
Число сигнальных контактов
8
Число силовых контактов
2
Содержимое упаковки
样品
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
2.54 mm
Высота стека
9.05 mm
Номинальное напряжение
50 V AC
120 V DC
Номинальное напряжение
符合 IEC 60664-1 标准
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
2
Расстояние между проводниками
≥0.4 mm 信号针
≥1.74 mm 电源针
≥1.11 mm 信号到电源插针
Длина пути тока утечки
≥0.4 mm PCB:信号针
≥1.74 mm PCB:电源针
≥1.11 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV 信号
1.39 kV 信号/电源
1.39 kV 电源/电源
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Компланарность контактов
0.12 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2.17 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140205086
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications