配套产品
配套产品
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 混合
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 20
  • 信號針數 16
  • 電源針數 4
  • 包裝內容 樣品
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 針間距(插拔端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 堆碼高度 9.05 mm
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 額定電壓 符合 IEC 60664-1 标准
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 2
  • 放電距離
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥1.74 mm 电源针
    ≥1.11 mm 信号到电源插针
  • 爬電距離
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥1.74 mm PCB:电源针
    ≥1.11 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 11.1 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140205093
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415