配套产品
配套产品
型号: 15 75 416 2701 333
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 416 2701 333
har-flex Hybrid M ang 4+16 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Híbrido
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
  • Características Método de terminação dos contatos de potência: THR
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 20
  • Número de contatos de sinal 16
  • Número de contatos de potência 4
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Tensão Nominal
    50 V AC
    120 V DC
  • Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga
    ≥0,4 mm Pólos de Sinal
    ≥0,94 mm Pólos de Potência
    ≥0,7 mm Contatos de sinal para potência
  • Distância de escoamento
    ≥0,4 mm PCI: Contatos de sinal
    ≥0,94 mm PCI: Contatos de potência
    ≥0,7 mm PCI: Contatos de sinal para potência
    ≥0,4 mm Conector: Contatos de sinal
    ≥1,89 mm Conector: Contatos de potência
    ≥1,99 mm Conector: Contatos de sinal para potência
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV Sinal
    0,84 kV Sinal / Potência
    0,84 kV Potência / Potência
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0,12 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 10,94 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205017
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415