登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
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
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Mezzanin-tilslutning
15 72 416 2601 333
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-flex
®
Identifikation
Hybrid
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Funktioner
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
20
Antal signalkontakter
16
Antal effektkontakter
4
Pakkens indhold
Prøve
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (termineringsside)
1,27 mm
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
2,54 mm
Stablingshøjde
3,25 mm
Nominel spænding
50 V AC
120 V DC
Nominel spænding
IEC 60664-1 uyarınca
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
2
Frigangsafstand
≥0,4 mm Sinyal kontakları
≥1,74 mm Güç kontakları
≥1,11 mm Güç kontaklarına sinyal
Krybeafstand
≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
≥1,74 mm PCB: Güç kontakları
≥1,11 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
≥1,94 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV Sinyal
1,39 kV Sinyal / Güç
1,39 kV Güç / Güç
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Kontakternes koplanariet
0,12 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Farve (indsats)
Siyah
Materiale (kontakter)
Bakır alaşımı
Overflade (kontakter)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV-status
uyumlu
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
İçermez
REACH BILAG XIV-stoffer
İçermez
REACH SVHC-stoffer
İçermez
California Proposition 65 stoffer
İçermez
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
12,5 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140204775
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found