配套产品
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  6P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 6
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Power
  • Element Female connector
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 6
  • Tip blocare Snap-in latches
  • Detalii
    This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Curent nominal The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • Tensiune nominală acc. to IEC 60664-1
  • Grad de poluare 2
  • Curent nominal conform UL 8 A
  • Tensiune nominală conform UL 250 V
  • Curent nominal conform CSA 6 A
  • Distanţă în aer ≥ 2.1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 2.08 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 15 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 6 N
    ≤ 12 N
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.39 kV
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1.09 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140467828
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • UNSPSC 24.0 39121415