Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Cikkszám: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ‌13.5 A
Anya érintkező
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Vezető keresztmetszete: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Power
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Fajta Female contact
  • Gyártási folyamat Stamped contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20 ... AWG 18
  • Névleges áramerősség ‌ 13.5 A
  • Névleges áramerősség The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.9 ... 3 mm
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 500
  • Nettó tömeg 0.142 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140467842
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás