Intensité nominale
La capacité de transport du courant dépend fortement du circuit imprimé utilisé, de la section du conducteur utilisé et de la situation spécifique de l'assemblage.
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Longueur à dénuder
2,9 ... 3 mm
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Ni Côté raccordement
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
500
Poids net
0,513 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140467859
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel