配套产品
配套产品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌29 A
插针: 2
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Power
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
  • Характеристики Способ монтажа фиксаторов: SMT
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
  • Число контактов 2
  • Подробные данные Согласно стандарту IEC 61984 - это соединитель без защитного кожуха. Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться типом установки пользователя.
  • Содержимое упаковки Образец
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 29 A
  • Номинальное напряжение 180 V
  • Номинальное напряжение В соответствии с IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками ≥0,94 mm
  • Длина пути тока утечки
    ≥0,94 mm Печатная плата
    ≥1,89 mm Соединитель
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,84 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,1 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,733 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140204645
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较